Beschreibung:

Entfernt in einem Arbeitsgang ohne Wasser mühelos unansehnliche Regenstreifen, Vogelkot, Insektenrückstände, Wasserflecken etc. an Campingfahrzeugen und versiegelt gleichzeitig deren Oberfläche mit Carnaubawachs. Verleiht strahlenden Glanz mit hervorragender Farbtiefe, gleicht sehr feine Kratzer aus und schützt den Lack optimal vor schädlichen Umwelteinflüssen.

Einsatzgebiet:

Für den Fahrzeugaußenbereich von Campingfahrzeugen.

Anwendung:

1. Ggf. die zu behandelnde Oberfläche vorab reinigen und trocknen lassen.

2. Vor Gebrauch gut schütteln.
3. Anschließend gleichmäßig dünn einsprühen und nach kurzer Ablüftzeit mit Microfasertuch Polieren (Art.-Nr. 20649) reinigen und gleichzeitig versiegeln. Nur einzelne Teilflächen behandeln.
Hinweis: Nicht antrocknen lassen! Nicht auf heiße Oberflächen sprühen oder in praller Sonne anwenden! Nicht auf Polycarbonat wie z. B. Fensterscheiben und Dachluken anwenden! Vor Frost geschützt lagern!

ghs_02

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • Service:
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
    900780-21816   6Dose Aerosol200ml0,304


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn