Beschreibung:

Leistungsstarker Schaumreiniger mit innovativer Microfluidtechnologie zur schnellen, schonenden Displayreinigung. Entfernt anwendungstypische, leichte Verschmutzungen, sorgt für streifenfreie Sauberkeit und ist dabei kompromisslos gegenüber Schmutz und Fingerabdrücken, gleichzeitig jedoch sanft zur Oberfläche. Dank handlichem Fläschchen praktisch auch für unterwegs oder im Auto. Auslaufsicher, da ohne Treibgase.

Einsatzgebiet:

Für Displays von Smartphones, Tablets, Touchscreens, TV- und PC-Bildschirmen sowie die meisten, nicht saugfähigen Oberflächen. Wirkungsvoll auch gegen Fogging-Schichten an Windschutzscheiben.

Anwendung:

Vor Anwendung nicht schütteln.

Flasche kopfüber halten und eine ausreichende Menge Schaum direkt oder mit sauberem Microfasertuch auf die zu reinigende Oberfläche aufbringen. Danach je nach Verschmutzung 5-30 Sek. warten, damit der Schaum den Schmutz auf der Oberfläche aufbrechen, unterwandern und ablösen kann. Anschließend den gelösten Schmutz mit weichem, fusselfreiem Microfasertuch abwischen.


Schaumreiniger ohne Treibgas für folgende Anwendungen:


Reinigt Displays von Smartphones, Tablets, Touchscreens, TV- und PC-Bildschirmen etc. schnell und schonend. Anwendung: Nicht schütteln! Flasche kopfüber halten und eine ausreichende Menge Schaum direkt oder mit sauberem Microfasertuch auf die zu reinigende Oberfläche aufbringen. Nach der Einwirkzeit den gelösten Schmutz mit weichem, fusselfreiem Microfasertuch abwischen. Inhalt ausreichend für 250+ Anwendungen.

Vor Gebrauch Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Keine elektronischen Bauteile benetzen. Pflegehinweise des jeweiligen Herstellers beachten!

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
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
900780-21634   24Flasche Kunststoff100 ml0,129


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn