Beschreibung:

Vollsynthetisches Kettenschmiermittel zur optimalen Schmierung durch sichtbaren weißen Auftrag auf die Kette. Ist kalt-, heiß- sowie spritzwasserbeständig und bietet sehr gutes Haftvermögen, ausgezeichneten Verschleißschutz, gutes Kriechvermögen sowie zuverlässigen Korrosionsschutz. Verringert Kettenlängung und verlängert die Lebensdauer der Kette. Die 400 ml-Dose eignet sich zum Wiederbefüllen der 50 ml-Dose.

Einsatzgebiet:

Für alle hochbelasteten und schnelllaufenden Motorradketten mit und ohne O/X-Ringen.

Anwendung:

Vor Anwendung empfehlen wir, die Kette mit Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger (Art.-Nr. 1602) zu reinigen. Anschließend Kette mit Motorbike Kettenspray weiß besprühen. Nach Verdunsten des Lösungsmittels erhält der Schmierstoff seine endgültige Konsistenz und Haftfähigkeit.

ghs_07ghs_09ghs_02

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280 Schutzhandschuhe tragen.
  • P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • EUH208 Enthält Methylsalicylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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
900780-1592   24Dose Aerosol50ml0,069
900780-1591   12Dose Aerosol400ml0,405


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn