Material:
3/2-Wegeventil mit PA-Gehäuse:
Gehäuse und Enddeckel: PA6
Betätigung: Aluminium, Stahl, Kunststoff, usw.
Dichtungen: NBR

Metallversion:
Gehäuse: Zinkdruckguss
Endabdeckung: Aluminium oder PA
Betätigung: Aluminium, Stahl, Kunststoff usw.
Dichtungen: NBR

Umgebungs-/Medientemperatur: +0 … +70°C (+32... +158°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Betätigung/Rückstellung:
Antenna/spring - Federstab (vorgesteuert)/Feder
One way trip lever (heavy duty)/spring - Tastrolle mit Leerrücklauf (schwere Ausf.)/Feder
One way trip lever/spring - Tastrolle mit Leerrücklauf/ Feder
Plunger/pilot - Stößel/Druckluft
Plunger/spring - Stößel/Feder
Roller lever (heavy duty) /spring - Tastrollenhebel (schwere Ausf.)/Feder
Roller lever/pilot - Tastrollenhebel/Druckluft
Roller lever/spring - Tastrollenhebel/Feder
Roller/spring - Rolle/Feder
Sensitive roller/spring - Rolle (vorgesteuert)/Feder

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerMaterial GehäuseBetätigung/RückstellungAnschlussgrößeFließrateMaximaler DruckFarbeBetätigungskraft
[N]
Länge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
Verschleißteilsatz
903015-20785
03040002PA6Plunger/springG1/8335 l/min-0,9...10 bar-317845210,0603840802
903015-20786
03040032PA6Plunger/springø 6 mm965 l/min-0,9...10 bar-317845210,0703840802
903015-20787
03060002Metall/metalPlunger/springG1/4965 l/min-0,9...10 bar-539747280,3403860202
903015-20788
03041702Metall/metalPlunger/pilotG1/8335 l/min-0,9...10 bar-1882,536210,2003840802
903015-20789
03040202PA6Roller/springG1/8335 l/min-0,9...10 bar-318145210,0603840802
903015-20790
03040232PA6Roller/springø 6 mm965 l/min-0,9...10 bar-318145210,0703840802
903015-20791
03060202Metall/metalRoller/springG1/4965 l/min-0,9...10 bar-6111047280,3403860202
903015-20792
03042702Metall/metalRoller lever/pilotG1/8335 l/min-0,9...10 bar-910559210,2503840802
903015-20793
03062402Metall/metalRoller lever/pilotG1/4965 l/min-0,9...10 bar-912473280,4503861202
903015-20794
03041102PA6Roller lever/springG1/8335 l/min-0,9...10 bar-319959210,0903840802
903015-20795
03041132PA6Roller lever/springø 6 mm965 l/min-0,9...10 bar-319959210,1003840802
903015-20796
03061102Metall/metalRoller lever/springG1/4965 l/min-0,9...10 bar-4512473280,4103860202
903015-20797
03029302PA6Roller lever (heavy duty) /springG1/8335 l/min-0,9...10 bar-319549210,1203840802
903015-20798
03029332PA6Roller lever (heavy duty) /springø 6 mm965 l/min-0,9...10 bar-319549210,1303840802
903015-20799
03041002PA6One way trip lever/springG1/8335 l/min-0,9...10 bar-3111057210,1203840802
903015-20800
03029402PA6One way trip lever (heavy duty)/springG1/8335 l/min-0,9...10 bar-3110749210,1503840802
903015-20801
03043202PA6Antenna/springG1/8335 l/min-0,9...10 bar-0,316145210,1003843202
903015-20802
03043232PA6Antenna/springø 6 mm965 l/min-0,9...10 bar-0,316145210,1103843202
903015-20803
03042302Metall/metalSensitive roller/springG1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black3111665210,2503840802


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn