Werkstoff: Hülse: Stahl brüniert, Kugel: Kugellagerstahl gehärtet, Lager: Kunststoff, Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.

Temperaturbereich: -30ºC bis +90ºC.

Die Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung sowie als An- u. Abdrückstifte verwendet. Durch die Kunststofflagerung ist die Kugel elektrisch isoliert und das Abrollen darin minimiert den Verschleiß am Gegenstück.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
Federkraft Anfang
[N]
Federkraft Ende
[N]
Gewicht
[g]
65480500B   M52,0120,510141,2
65480600B   M62,5140,711162,0
65480800B   M83,5160,9523404,3
65481000B   M104,5191,42854,37,8
65481200B   M126,5222,339,577,312,3
65481600B   M168,5243,15088,725,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn