Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Normaler Federdruck.

*statistischer Mittelwert

Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert und demontiert werden. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
n
[mm]
s
[mm]
t
[mm]
SW
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65499653   M31120,410,50,7240,4
65499654   M41,5150,61,50,61,34,5160,8
65499655   M52,4181,22,30,81,56,0191,3
65499656   M62,7201,32,50,92,06,0192,5
65499658   M83,5221,53,01,42,510,0396,0
65499660   M104,0221,53,01,43,010,0399,0
65499662   M126,0282,74,02,04,012,05316,0
65499666   M167,5323,25,02,55,045,010035,0
65499670   M2010,0403,77,03,06,052,012565,0
65499674   M2412523,7103880180120


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn