Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Normaler Federdruck.

*statistischer Mittelwert

Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert und demontiert werden. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
n
[mm]
s
[mm]
t
[mm]
SW
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65499653
M31120,410,50,7240,4
65499654
M41,5150,61,50,61,34,5160,8
65499655
M52,4181,22,30,81,56,0191,3
65499656
M62,7201,32,50,92,06,0192,5
65499658
M83,5221,53,01,42,510,0396,0
65499660
M104,0221,53,01,43,010,0399,0
65499662
M126,0282,74,02,04,012,05316,0
65499666
M167,5323,25,02,55,045,010035,0
65499670
M2010,0403,77,03,06,052,012565,0
65499674
M2412523,7103880180120


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn