Werkstoff: Hülse: Stahl, brüniert. Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet. Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.

Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.

* statistischer Mittelwert

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
SW
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65490300V
M31,580,41,5590,3
65490400V
M42,5120,8212180,8
65490500V
M53,0140,92,515221,2
65490600V
M63,5151319282
65490800V
M84,5181,5436624
65491000V
M1062325571048
65491200V
M128262,566111012
65491600V
M1610333,586814231
65492000V
M2012434,5108416664
65492400V
M2415485,512127237100


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn