Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Druckbolzen aus POM, weiß. Feder Edelstahl. Verstärkter Federdruck.

*statistischer Mittelwert

Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert und demontiert werden. Temperaturbereich: -30 ° C bis +50 ° C.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
n
[mm]
s
[mm]
t
[mm]
SW
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65499655PV   M52,4181,22,30,81,515441,9
65499656PV   M62,7201,32,50,9220503,6
65499658PV   M83,5221,531,42,526706,6
65499660PV   M104221,531,43267011
65499662PV   M126282,74245112220
65499666PV   M167,5323,252,557216443
65499670PV   M2010403,77369321175
65499674PV   M2412523,7103886247146


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn