Zahnräder sind für viele industrielle Anwendungen von entscheidender Bedeutung. Damit sie zuverlässig funktionieren, müssen sie regelmäßig geschmiert werden.
Eine wirksame Schmierung verringert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer erheblich.

Warum ist die Schmierung so wichtig?

Die richtige Schmierung von Zahnrädern reduziert den Reibungswiderstand und den Verschleiß, was zu längerer Lebensdauer und besserer Leistung führt.
Eine gut geschmierte Mechanik läuft reibungsloser und effizienter.

Was sind MÄDLER® Schmierzahnräder?

MÄDLER® Schmierzahnräder sind entwickelt, um Schmierstoff präzise an die kritischen Stellen der Zahnflanken abzugeben.
Sie sind nach DIN 867 modulverzahnt und dienen nicht zur Drehmomentübertragung. Der Anbau erfolgt vorzugsweise am Antriebszahnrad.

Unsere Schmierzahnräder können effizient mit Gasdruckspendern wie dem Perma Classic oder dem System 24 versorgt werden.
Für eine optimale Leistung empfehlen wir, den Spender direkt am Applikator zu montieren oder einen Schlauch Ø-8mm mit einer maximalen Länge von 30 cm zu verwenden.
Diese Konfiguration garantiert eine zuverlässige Schmierung.

Wie funktionieren MÄDLER® Schmierzahnräder?

Der Schaumstoff speichert den Schmierstoff und gibt ihn in kleinsten Dosiermengen ab. Die Versorgung kann automatisch oder manuell, z.B. mit einer Fettpresse, erfolgen.
Dies sorgt dafür, dass der Schmierstoff gleichmäßig verteilt wird, wodurch der Reibungswiderstand reduziert und die Effizienz gesteigert wird.


FlexxGear
Mehr erfahren
schmieren
Mehr erfahren
Schmierritzel
Mehr erfahren
Schlauchstücke
Mehr erfahren
Schlauch
Mehr erfahren
ritzel
Mehr erfahren
Sortiment 2
Anwendungsbeispiel

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

zur Gruppe