Werkstoff: Stahl C45 brüniert, Schraube Stahl 12.9.

Ausf. S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder.

Die Gewinde der Klemmschrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08 mm -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
a
[mm]
Gewicht
[g]
62340500S
52527,36M2,5 x 810,2519,7
62340600S
62527,36M2,5 x 810,2519,2
62340800S
82527,36M2,5 x 810,2518,3
62341000S
102527,36M2,5 x 810,2517,1
62341200S
122527,36M2,5 x 810,2515,5
62341400S
142527,36M2,5 x 810,2513,7
62341500S
153434,08M3 x 101239,9
62341600S
163434,08M3 x 101238,6
62342000S
203537,38M3 x 1014,7536,3
62342400S
244548,010M4 x 121981,4
62342500S
254548,010M4 x 121978,6
62343000S
306063,812M5 x 1426185,2
62343200S
326063,812M5 x 1426175,6
62343500S
356063,812M5 x 1426160,4
62343800S
386063,812M5 x 1426145,4
62344000S
406063,812M5 x 1426133,8


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn