Werkstoff: POM-H. Schraube Stahl verzinkt.

Der Kettengleitersatz wird auf dem entsprechenden Spannelement zum einbaufertigen, kostengünstigen Kettenspanner montiert. Die Formgebung des aus hochwertigem Industriekunststoff hergestellten Gleiters erlaubt die beidseitige Benutzung und die großen Radien garantieren hohe Laufruhe. Die maximale Kettengeschwindigkeit soll 1,5 m/sek. nicht überschreiten.

Temperaturbereich: -40° bis +100°C. Spannelement muss separat bestellt werden.
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
Artikel Menge GrößeDIN / ISO-Nr.W
[mm]
L
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
R min
[mm]
R max
[mm]
Gewicht
[kg]
14086001   006 B-2M845744010,225300,07
14086005   108 B-2M1055965013,930340,12
14086006   210 B-2M10701266516,634460,17
14086007   312 B-2M12801487419,540520,26


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn