Material: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Diese selbstsichernden Nutmuttern mit metrischem Feingewinde werden z.B. zur Befestigung von Lagern oder als Stellmuttern verwendet. Die Gewinde entsprechen den Nutmuttern nach DIN 981 bzw. DIN 1804, bitte beachten Sie die Steigung in der Gewindeangabe d1. Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965. Temperaturbeständig bis 100°C.
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
Artikel Menge Typd1
[mm]
d2h11
[mm]
d3-0,5
[mm]
hmax.
[mm]
mmin.
[mm]
b
[mm]
t
[mm]
x
[mm]
Anzahl
der Nuten
Gewicht
[g]
65299401   GUK 0M10 x 0,7518157,64,531,50,0446
65299402   GUK 0aM10 x 118157,64,531,50,0446
65299403   GUK 1M12 x 121187,64,531,50,0448
65299406   GUK 2M15 x 124218,65,541,50,04411
65299408   GUK 3M17 x 128248,75,5420,04417
65299410   GUK 4M20 x 132279,66,042,50,04424
65299413   GUK 4cM24 x 1,5383310,76,252,50,04435
65299414   GUK 5M25 x 1,5383310,56,552,50,04434
65299416   GUK 6M30 x 1,5443810,76,6530,04444
65299417   GUK 6aM32 x 1,5504411,26,6530,04463
65299418   GUK 7M35 x 1,5504411,37,0530,04461
65299419   GUK 7aM38 x 1,5534712,26,6530,04467
65299420   GUK 8M40 x 1,5565012,37,7630,04479
65299422   GUK 9M45 x 1,5625512,37,863,50,04494
65299423   GUK 9aM48 x 1,5645713,79,163,50,044107
65299424   GUK 10M50 x 1,5686112,98,163,50,044129


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn