Werkstoff: Stahl, verzinkt, Härteklasse 14H. Schraube 12.9, verzinkt.

Diese geschlitzen Wellenmuttern mit 4 Nuten und Klemm-schraube werden z.B. zur Befestigung von Lagern oder als Stellmuttern verwendet. Die Gewinde entsprechen den Nutmuttern nach DIN 981 bzw. DIN 1804, bitte beachten Sie die Steigung in der Gewindeangabe d1.

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Typd 1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
R
[mm]
h
[mm]
b
[mm]
t
[mm]
z
[mm]
Schraube
DIN 912
Gewicht
[g]
65240100K
KMM0M10 x 0,75252026,29,8520,5M3 x 1227
65240200K
KMM0aM10 x 1252026,29,8520,5M3 x 1227
65240300K
KMM1M12 x 1282328,29,8520,5M3 x 1233
65240400K
KMM1aM12 x 1,5282328,29,8520,5M3 x 1233
65240600K
KMM2M15 x 1302531,59,8520,5M3 x 1237
65240700K
KMM2aM16 x 1,5322735,811,5520,5M4 x 1649
65240800K
KMM3M17 x 1342837,011,562,50,5M4 x 1653
65241000K
KMM4M20 x 1383039,811,562,50,5M4 x 1664
65241100K
KMM4aM20 x 1,5383039,811,562,50,5M4 x 1665
65241200K
KMM4bM22 x 1,5403445,413,562,50,5M5 x 1881
65241300K
KMM4cM24 x 1,5423647,613,562,50,5M5 x 1888
65241400K
KMM5M25 x 1,5453848,813,5730,5M5 x 18102
65241500K
KMM5aM28 x 1,5504352,213,5730,5M5 x 18126
65241600K
KMM6M30 x 1,5504354,013,5730,5M5 x 20119
65241700K
KMM6aM32 x 1,5524556,413,5730,5M5 x 20125
65241800K
KMM7M35 x 1,5554858,813,5730,5M5 x 20132
65241900K
KMM7aM38 x 1,5605062,413,583,50,5M5 x 20160
65242000K
KMM8M40 x 1,5625464,213,583,50,5M5 x 20167
65242200K
KMM9M45 x 1,5686069,013,583,50,5M5 x 20196
65242300K
KMM9aM48 x 1,5756775,714,583,50,5M6 x 25270
65242400K
KMM10M50 x 1,5756777,714,583,50,5M6 x 25257
65242600K
KMM11aM55 x 1,5807082,614,51040,5M6 x 25273
65242700K
KMM11M55 x 2807082,614,51040,5M6 x 25271
65242800K
KMM12aM60 x 1,59080-14,51040,5M6 x 25362
65242900K
KMM12M60 x 29080-14,51040,5M6 x 25360
65243000K
KMM13aM65 x 1,59585100,419,51040,5M8 x 30527
65243100K
KMM13M65 x 29585100,419,51040,5M8 x 30531
65243200K
KMM14aM70 x 1,510090105,019,51040,5M8 x 30566
65243300K
KMM14M70 x 210090105,019,51040,5M8 x 30560
65243400K
KMM15M75 x 2110100111,819,51040,5M8 x 30726
65243700K
KMM16M80 x 2115105116,320,01041M8 x 30776
65243800K
KMM17M85 x 2120110121,020,01041M8 x 30823
65243900K
KMM18M90 x 2130120-20,01041M8 x 301013
65244000K
KMM19M95 x 2135120136,523,01251M10 x 351218
65244100K
KMM20M100 x 2145130-23,01251M10 x 351456


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn