Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm2.

Wiederverwendbare Nutmutter mit integrierten Sicherungen. Die Messingklemmstücke mit Gewindeprofil verursachen keine Beschädigung. Die Klemmstücke werden mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichern die Mutter. Mit den Klemmstücken kann der Planlauf bis 0,005 mm eingestellt werden. Mit Bohrungen für Hakenschlüssel DIN 1810 B mit Zapfen oder Stirnlochschlüssel. Für Anwendungen, wo hohe Genauigkeit, einfache Montage und zuverlässige Sicherung gefordert sind.

1) Axiale Bohrungen für Stirnlochschlüssel.
2) Radiale Bohrungen für Hakenschlüssel DIN 1810 Form B mit Zapfen.
3) Max. Anzugsmoment der Sicherungsschrauben.
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
Artikel Menge Typd1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
B
[mm]
LK
[mm]
L
[mm]
N11)
[mm]
N22)
[mm]
S
[mm]
TAS3)
[Nm]
zul. Axialkraft
[kN]
Gewicht
[g]
65358105   KMTA 5M25x1,54235262032,5114,34M66,7130130
65358106   KMTA 6M30x1,54840322040,5114,35M66,7160160
65358107   KMTA 7M35x1,55347382045,5114,35M66,7190190
65358108   KMTA 8M40x1,55852422250,5124,35M66,7210230
65358109   KMTA 9M45x1,56858482258124,36M66,7240330
65358110   KMTA 10M50x1,57063522461,5134,36M66,7300340
65358111   KMTA 11M55x1,57570582466,5134,36M66,7340370
65358112   KMTA 12M60x1,58475622474,5135,36M816380490
65358113   KMTA 13M65x1,58880682578,5135,36M816460520
65358114   KMTA 14M70x1,59586722685145,38M816490620
65358115   KMTA 15M75x1,510091772688136,48M816520660
65358116   KMTA 16M80x211097833095166,48M8166201000
65358117   KMTA 17M85x21151028832100176,48M10326501150
65358118   KMTA 18M90x21201109332108176,48M10326801200
65358119   KMTA 19M95x21251149832113176,48M10327101250
65358120   KMTA 20M100x213012010332118176,48M10327401300


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn