Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, verzinkt, schwarz lackiert. Kettengleiter aus ultrahochmolekularem Polyethylen PE-UHMW.

Diese einbaufertigen Kettenspanner ermöglichen einen leisen, verschleißarmen Lauf von Rollenketten bei wechselnden Betriebszuständen, z.B. bei Winkeländerung des Kettentriebes.

  • Benötigter Freiraum unter der Kette nur 40mm.
  • Mit zwei Federn unterschiedlicher Stärke, die einzeln oder gemeinsam aktiviert werden können. Damit können drei Spannkräfte eingestellt werden.
  • Nutzbarer Federweg ca. 40mm.
  • Austauschbar mit baugleichen Spannern anderer Anbieter.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge DIN ISOTeilung
[Zoll]
Spannkraft
[max. N]
a
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[g]
14041800   ≤06 B-13/8 x 7/32“33-1901720560
14041805   08 B-11/2 x 5/16“33-1901720560
14041806   10 B-15/8 x 3/8“33-1901720560
14041807   12 B-13/4 x 7/16“33-1901720560
14041821   06 B-23/8 x 7/32“33-1901720560
14041825   08 B-21/2 x 5/16“33-1902332600
14041826   10 B-25/8 x 3/8“33-1902332600
14041830   05 B-38 mm x 3 mm33-1901720560
14041831   06 B-33/8 x 7/32“33-1902332600


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn