Werkstoff: Edelstahl 1.4034 (X46Cr13).

Bis Innen-Ø 9mm gefettet mit Spezialschmiermittel SRL für Feingeräte.

Ab Innen-Ø 10mm gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

• Edelstahl-Kugellager in hoher Qualität, in Standard-Bauform.

• Für hohe Drehzahlen geeignet.

• Wahlweise mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit berührenden, blauen NBR Gummi-Dichtscheiben 2RS.

Temperaturbereich: -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere Ausführungen auf Anfrage.
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
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
AusführungSchmiermittelTragzahl dyn. C
[kN]
Tragzahl stat. C0
[kN]
Grenz-Drehzahl
[min-1]
Gewicht
[g]
SS-623-ZZ-MAE   3104beidseitig DeckscheibenSRL0,40,147.0001,7
SS-623-2RS-MAE   3104beidseitig abgedichtetSRL0,40,123.0001,7
SS-604-ZZ-MAE   4124beidseitig DeckscheibenSRL0,60,145.0002,3
SS-604-2RS-MAE   4124beidseitig abgedichtetSRL0,60,122.0002,3
SS-624-ZZ-MAE   4135beidseitig DeckscheibenSRL1,00,238.0003,0
SS-624-2RS-MAE   4135beidseitig abgedichtetSRL1,00,219.0003,0
SS-685-ZZ-MAE   5115beidseitig DeckscheibenSRL0,40,142.0002,0
SS-685-2RS-MAE   5115beidseitig abgedichtetSRL0,40,121.0002,0
SS-605-ZZ-MAE   5145beidseitig DeckscheibenSRL1,00,338.0003,5
SS-605-2RS-MAE   5145beidseitig abgedichtetSRL1,00,319.0003,5
SS-625-ZZ-MAE   5165beidseitig DeckscheibenSRL1,30,334.0004,9
SS-625-2RS-MAE   5165beidseitig abgedichtetSRL1,30,317.0004,9
SS-686-ZZ-MAE   6135beidseitig DeckscheibenSRL0,70,238.0003,0
SS-686-2RS-MAE   6135beidseitig abgedichtetSRL0,70,219.0003,0
SS-696-ZZ-MAE   6155beidseitig DeckscheibenSRL1,00,338.0004,3
SS-696-2RS-MAE   6155beidseitig abgedichtetSRL1,00,319.0004,3
SS-606-ZZ-MAE   6176beidseitig DeckscheibenSRL1,70,536.0006,6
SS-606-2RS-MAE   6176beidseitig abgedichtetSRL1,70,518.0006,6
SS-626-ZZ-MAE   6196beidseitig DeckscheibenSRL1,80,530.0007,9
SS-626-2RS-MAE   6196beidseitig abgedichtetSRL1,80,515.0007,9
SS-687-ZZ-MAE   7145beidseitig DeckscheibenSRL0,80,338.0003,4
SS-687-2RS-MAE   7145beidseitig abgedichtetSRL0,80,319.0003,4
SS-607-ZZ-MAE   7196beidseitig DeckscheibenSRL1,80,534.0007,5
SS-607-2RS-MAE   7196beidseitig abgedichtetSRL1,80,517.0007,5
SS-627-ZZ-MAE   7227beidseitig DeckscheibenSRL2,50,128.00012,9
SS-627-2RS-MAE   7227beidseitig abgedichtetSRL2,50,114.00012,9
SS-688-ZZ-MAE   8165beidseitig DeckscheibenSRL0,90,334.0004,5
SS-688-2RS-MAE   8165beidseitig abgedichtetSRL0,90,317.0004,5
SS-698-ZZ-MAE   8196beidseitig DeckscheibenSRL1,70,634.0008,3
SS-698-2RS-MAE   8196beidseitig abgedichtetSRL1,70,617.0008,3
SS-608-ZZ-MAE   8227beidseitig DeckscheibenSRL2,50,932.00012,2
SS-608-2RS-MAE   8227beidseitig abgedichtetSRL2,50,916.00012,2
SS-609-ZZ-MAE   9247beidseitig DeckscheibenSRL2,61,030.00014,7
SS-609-2RS-MAE   9247beidseitig abgedichtetSRL2,61,015.00014,7
SS-629-ZZ-MAE   9268beidseitig DeckscheibenSRL3,61,426.00019,3
SS-629-2RS-MAE   9268beidseitig abgedichtetSRL3,61,413.00019,3
SS-6000-ZZ-MAE   10268beidseitig DeckscheibenFM 2223,61,429.00019
SS-6000-2RS-MAE   10268beidseitig abgedichtetFM 2223,61,414.00019
SS-6200-ZZ-MAE   10309beidseitig DeckscheibenFM 2224,01,822.00032
SS-6200-2RS-MAE   10309beidseitig abgedichtetFM 2224,01,811.00032
SS-6001-ZZ-MAE   12288beidseitig DeckscheibenFM 2224,01,825.00022
SS-6001-2RS-MAE   12288beidseitig abgedichtetFM 2224,01,812.00022
SS-6201-ZZ-MAE   123210beidseitig DeckscheibenFM 2225,42,220.00037
SS-6201-2RS-MAE   123210beidseitig abgedichtetFM 2225,42,210.00037
SS-6002-ZZ-MAE   15329beidseitig DeckscheibenFM 2224,42,021.00030
SS-6002-2RS-MAE   15329beidseitig abgedichtetFM 2224,42,010.00030
SS-6202-ZZ-MAE   153511beidseitig DeckscheibenFM 2226,02,819.00045
SS-6202-2RS-MAE   153511beidseitig abgedichtetFM 2226,02,89.00045
SS-6003-ZZ-MAE   173510beidseitig DeckscheibenFM 2224,72,419.00039
SS-6003-2RS-MAE   173510beidseitig abgedichtetFM 2224,72,49.00039
SS-6203-ZZ-MAE   174012beidseitig DeckscheibenFM 2227,63,616.00065
SS-6203-2RS-MAE   174012beidseitig abgedichtetFM 2227,63,68.00065
SS-6004-ZZ-MAE   204212beidseitig DeckscheibenFM 2227,53,816.00069
SS-6004-2RS-MAE   204212beidseitig abgedichtetFM 2227,53,88.00069
SS-6204-ZZ-MAE   204714beidseitig DeckscheibenFM 22210,35,014.000110
SS-6204-2RS-MAE   204714beidseitig abgedichtetFM 22210,35,07.000110
SS-6005-ZZ-MAE   254712beidseitig DeckscheibenFM 2228,04,314.00080
SS-6005-2RS-MAE   254712beidseitig abgedichtetFM 2228,04,37.00080
SS-6205-ZZ-MAE   255215beidseitig DeckscheibenFM 22211,36,912.000130
SS-6205-2RS-MAE   255215beidseitig abgedichtetFM 22211,36,96.000130
SS-6006-ZZ-MAE   305513beidseitig DeckscheibenFM 22210,66,212.000120
SS-6006-2RS-MAE   305513beidseitig abgedichtetFM 22210,66,26.000120
SS-6206-ZZ-MAE   306216beidseitig DeckscheibenFM 22215,68,510.000200
SS-6206-2RS-MAE   306216beidseitig abgedichtetFM 22215,68,55.000200


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn