Miniaturkugelgewinde mit Flanschmutter

Werkstoffe

Spindel: Cf53, induktiv gehärtet
Mutter: 100CR6, gehärtet

Bezeichnung Ø 6
[mm]
Ø 8
[mm]
Ø 8
[mm]
Ø 10
[mm]
Ø 12
[mm]
Ø 12
[mm]
Ø 16
[mm]
Abstreifer
aus Kunststoff PA 6
- - - - - mit mit
Steigung 1 mm 1 mm 2 mm 2 mm 1 mm 2 mm 2 mm
Steigungswinkel 2°56´ 2°13´ 4°23´ 3°32´ 1°30´ 2°58´ 2°13´
Steigungsrichtung rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Kugeldurchmesser 0,8 mm 0,8 mm 1,6 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,6 mm 1,6 mm
Kugelumläufe 2x2 2x3 2x2 2x3 2x3 2x3 2x3
dynamische Tragzahl 600 N 700 N 900 N 1500 N 700 N 1700 N 2700 N
statische Tragzahl 900 N 1300 N 1500 N 2900 N 1300 N 3700 N 6450 N
Axialspiel 0 0 0 0 0 0 0

Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn