Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.
** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38557200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
141,21134,11127,0986,7670,7260,92

Übersetzung [i]2,5 : 1
Modul1
Zähnezahl20 / 50
da [mm]31,8/75,7
d [mm]30/75
ND [mm]25/50
NL [mm]8,4/8
L1 [mm]21/18
L [mm]22,8/21,1
S [mm]9,8/15,9
b [mm]14/14
BH7 [mm]8/12
E [mm]47/30
zul. MD [Nm]9,9/24,8
Gewicht/Paar [g]172

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn