Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Splintbolzen.

Bitte beachten: Diese Gabelgelenke können mit den Gegenstücken für Gabelgelenke kombiniert werden.

* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63701500F

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
11,4810,589,789,138,928,517,656,79

Gewindeausführungrechts Fein
Größe [mm]16 x 32 F
a [mm]32
b [mm]16
d1 [mm]16
d2 [mm]M16x1,5
Gewindesteigung [mm]1,5
d3 [mm]26
g [mm]32
l2 [mm]64
Fzul. [N]22608
Gewicht [g]300

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn