Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Splintbolzen.

Bitte beachten: Diese Gabelgelenke können mit den Gegenstücken für Gabelgelenke kombiniert werden.

* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge GewindeausführungGröße
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
Gewindesteigung
[mm]
d3
[mm]
g
[mm]
l2
[mm]
Fzul.
[N]
Gewicht
[g]
63700100   rechts4 x 8844M40,7881615456
63700200   rechts4 x 16844M40,78162415458
63700300   rechts5 x 101055M50,891020249910
63700400   rechts5 x 201055M50,892030249914
63700500   rechts6 x 121266M61,0101224353716
63700600   rechts6 x 241266M61,0102436353723
63700700   rechts8 x 161688M81,25141632644138
63700700F   rechts Fein8 x 16 F1688M8x11,0141632644138
63700800   rechts8 x 321688M81,25143248644155
63700800F   rechts Fein8 x 32 F1688M8 x 11,0143248644155
63700900   rechts10 x 20201010M101,51820401020880
63700900F   rechts Fein10 x 20 F201010M10x1,251,251820401020880
63701000   rechts10 x 40201010M101,518406010208120
63701000F   rechts Fein10 x 40 F201010M10x1,251,2518406010208120
63701100   rechts12 x 24241212M121,7520244812139125
63701100F   rechts Fein12 x 24 F241212M12x1,251,2520244812139125
63701200   rechts12 x 48241212M121,7520487212139180
63701200F   rechts Fein12 x 48 F241212M12x1,251,2520487212139180
63701300   rechts14 x 28271414M142,024285616560190
63701300F   rechts Fein14 x 28 F271414M14x1,51,524285616560190
63701400   rechts14 x 56271414M142,024568516560265
63701400F   rechts Fein14 x 56 F271414M14x1,51,524568516560265
63701500   rechts16 x 32321616M162,026326422608300
63701500F   rechts Fein16 x 32 F321616M16x1,51,526326422608300
63701600   rechts16 x 64321616M162,026649622608430
63701600F   rechts Fein16 x 64 F321616M16x1,51,526349622608430
63702000   rechts20 x 40402020M202,534408032095680
63710100   links4 x 8844M40,7881615456
63710200   links4 x 16844M40,78162415458
63710300   links5 x 101055M50,891020249910
63710400   links5 x 201055M50,892030249914
63710500   links6 x 121266M61,0101224353716
63710600   links6 x 241266M61,0102436353723
63710700   links8 x 161688M81,25141632644138
63710800   links8 x 321688M81,25143248644155
63710900   links10 x 20201010M101,51820401020880
63711000   links10 x 40201010M101,518406010208120
63711100   links12 x 24241212M121,7520244812139125
63711200   links12 x 48241212M121,7520487212139180
63711300   links14 x 28271414M142,024285616560190
63711400   links14 x 56271414M142,024568516560265
63711500   links16 x 32321616M162,026326422608300
63711600   links16 x 64321616M162,026649622608430
63712000   links20 x 40402020M202,534408032095680


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn