Werkstoff: Stahl, brüniert, randschichtgehärtet.

Zum Einstellen der Nivellierelemente. Das Montagewerkzeug verfügt am oberen Ende über einen Außensechskant, der mit einem Ringschlüssel zum Drehen der Nivellierschraube verwendet wird. Die Nivellierschraube wird mit dem Montagewerkzeug in die gewünschte Position gedreht und festgehalten. Anschließend wird die Innensechskant-Feststellschraube mit einem Sechskantschlüssel festgezogen, um die Einstellung zu fixieren.


Anwendungs- und Montagevideo (1,5 Minuten)


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68654012M

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
16,3215,314,7914,28

A [mm]12
b [mm] 2
d2 [mm] 11
h1 [mm] 35
h2 [mm] 7
h3 [mm] 6
SW [mm] 8
nutzbar für
d1 [mm]
M12x1
Drehmoment
max. [Nm]
20
Gewicht [g] 20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn