Werkstoff: Stahl, brüniert, randschichtgehärtet.

Zum Einstellen der Nivellierelemente. Das Montagewerkzeug verfügt am oberen Ende über einen Außensechskant, der mit einem Ringschlüssel zum Drehen der Nivellierschraube verwendet wird. Die Nivellierschraube wird mit dem Montagewerkzeug in die gewünschte Position gedreht und festgehalten. Anschließend wird die Innensechskant-Feststellschraube mit einem Sechskantschlüssel festgezogen, um die Einstellung zu fixieren.


Film (1,5 Minuten) zur Veranschaulichung


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge A
[mm]
b
[mm]
d2
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
SW
[mm]
nutzbar für
d1
[mm]
Drehmoment
max.
[Nm]
Gewicht
[g]
68654012M   1221135768M12x12020
68654018M   18217398911M18x15060
68654024M   24422,54391213M24x1,575110
68654030M   30428,548111517M30x1,5100160
68654036M   36434,553131822M36x1,5150260


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn