Beschreibung:

Langzeitfett auf Basis einer Lithiumseife, mit hochwirksamen Additivpaketen und EP-Zusätzen.

Eigenschaften
Besitzt durch seine spezielle Additivtechnologie eine ausgezeichnete Haftwirkung und ist sehr gut wasserabweisend. Sehr alterungsbeständig, mit gutem Verschleiß- und Korrosionsschutz. Ausgesuchte Grundöle bieten gute Eigenschaften bei tiefen Temperaturen.

Temperatureinsatzbereich
-30 °C bis +130 °C


Anwendung:

Besonders zur Schmierung hochbelasteter Wälz- und Gleitlager bei erschwerten Betriebsbedingungen sowie zur Ausdehnung der Nachschmierfristen. Eignet sich durch seinen außerordentlich haftfesten Schmierfilm insbesondere für Maschinen und Fahrzeuge der Bauindustrie und Landwirtschaft.

  • EUH208 Enthält Naphthensäuren, Zinksalze, basisch. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-33123

Staffelpreis in EUR pro STK:

306090120
5,55,35,25

Verpackungseinheit (Stück)30
GebindeartSchraubkartusche
Gebindeinhalt500g
Gewicht (kg)0,547

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn