Beschreibung:

Langzeitfett auf Basis einer Lithiumseife, mit hochwirksamen Additivpaketen und EP-Zusätzen.

Eigenschaften
Besitzt durch seine spezielle Additivtechnologie eine ausgezeichnete Haftwirkung und ist sehr gut wasserabweisend. Sehr alterungsbeständig, mit gutem Verschleiß- und Korrosionsschutz. Ausgesuchte Grundöle bieten gute Eigenschaften bei tiefen Temperaturen.

Temperatureinsatzbereich
-30 °C bis +130 °C


Anwendung:

Besonders zur Schmierung hochbelasteter Wälz- und Gleitlager bei erschwerten Betriebsbedingungen sowie zur Ausdehnung der Nachschmierfristen. Eignet sich durch seinen außerordentlich haftfesten Schmierfilm insbesondere für Maschinen und Fahrzeuge der Bauindustrie und Landwirtschaft.

  • EUH208 Enthält Naphthensäuren, Zinksalze, basisch. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-9030   20Lube-Shuttle400g0,447
900780-6453   20Kartusche Kunststoff400g0,447
900780-33123   30Schraubkartusche500g0,547
900780-6498   1Eimer Kunststoff5kg5,490
900780-6672   1Eimer Kunststoff15kg15,9550
900780-6379   1Eimer Kunststoff25kg26,715
900780-6452   1Eimer Schwarzblech50kg54,100
900780-6451   1Fass Schwarzblech180kg199,400


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn