Sammelleiste für gemeinsame Druckversorgung (Flachventile Serie V - V60 und V61) - bevorzugt für 3/2 Ventile

Max. Betriebsdruck: 10 bar (145 psi)

Material:
Grundplatten: Aluminium

Umgebungs-/Medientemperatur: -10 … +50°C (+14... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-21857

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
140,68126,61116,06

Hersteller-Nummer2639425000000000
für Ventil Serie VV61
AnschlussgrößeG1/4
Ventilplätze (Anzahl)5
Länge [mm]221
Breite [mm]50
Höhe [mm]75
Gewicht [kg]0,309

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn