Sammelleiste für gemeinsame Druckversorgung (Flachventile Serie V - V60 und V61) - bevorzugt für 3/2 Ventile

Max. Betriebsdruck: 10 bar (145 psi)

Material:
Grundplatten: Aluminium

Umgebungs-/Medientemperatur: -10 … +50°C (+14... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren
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
Artikel Menge Hersteller-Nummerfür Ventil Serie VAnschlussgrößeVentilplätze (Anzahl)Länge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-21848   2639622000000000V60G1/8210642600,053
903015-21849   2639623000000000V60G1/8313842600,075
903015-21850   2639624000000000V60G1/8417042600,099
903015-21851   2639626000000000V60G1/8623442600,147
903015-21852   2639628000000000V60G1/8829842600,194
903015-21853   2639630000000000V60G1/81036242600,230
903015-21854   2639422000000000V61G1/4211650750,130
903015-21855   2639423000000000V61G1/4315150750,192
903015-21856   2639424000000000V61G1/4418650750,250
903015-21857   2639425000000000V61G1/4522150750,309
903015-21858   2639426000000000V61G1/4625650750,367
903015-21859   2639427000000000V61G1/4729150750,421
903015-21860   2639428000000000V61G1/4832650750,482
903015-21861   2639429000000000V61G1/4936150750,537
903015-21862   2639430000000000V61G1/41039650750,595


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn