Verschlussstück für nicht benötigte Ventilplätze (Flachventile Serie V - V60 und V61) - bevorzugt für 3/2 Ventile

Material:
Aluminium


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-21865

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
16,514,8513,61

Hersteller-Nummer0491586000000000
für Ventil Serie VV60
Anschlussgröße-
Ventilplätze (Anzahl)-
Länge [mm]13
Breite [mm]13
Höhe [mm]13
Gewicht [kg]0,004

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn