Verschlussstück für nicht benötigte Ventilplätze (Flachventile Serie V - V60 und V61) - bevorzugt für 3/2 Ventile

Material:
Aluminium


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-Nummerfür Ventil Serie VAnschlussgrößeVentilplätze (Anzahl)Länge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-21865   0491586000000000V60--1313130,004
903015-21866   0491587000000000V61--2020200,012


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn