Werkstoff: Außenteil: Stahl, geschmiedet, chromatisiert. Laufflächen gehärtet, geschliffen und geläppt. Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet und feinstgeschliffen. Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett, NSF H1 Registrierung, -45ºC bis +120ºC. Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Hochleistungs-Gelenkkopf, kugelgelagert.
  • Besonders leichtgängig (nahezu reibungslos).
  • Langzeit-gefettet und abgedichtet.
  • Hohe Tragfähigkeit.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Gewinde-AusführungdH7
[mm]
B-0,1
[mm]
C1
[mm]
d2
[mm]
h
[mm]
l1
[mm]
Gewindegröße G
[mm]
Gewindesteigung
[mm]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Tragzahlen dyn. C
[kN]
Tragzahlen stat. Co
[kN]
Berech.-faktor YBerech.-faktor YoDrehzahl n max.
[min -1]
Gewicht
[g]
63250600   rechts696,75203622M61,08,02,80,652,092,19135018
63250800   rechts8129,0244225M81,258,54,01,01,801,89130033
63251000   rechts101410,5284829M101,58,04,51,51,901,81122557
63251200   rechts121612,0325433M121,757,55,01,81,741,82112581
63251400   rechts141913,5366036M142,06,05,62,02,362,481025122
63251600   rechts162115,0426640M162,08,06,32,42,242,35975166
63251800   rechts182316,5467244M18x1,51,58,57,12,92,212,31900241
63252000   rechts202518,0507847M20x1,51,57,07,93,52,462,58825303
63252200   rechts222820,0548451M22x1,51,58,09,34,02,352,24725391
63252500   rechts253122,0649457M24x22,05,011,05,72,022,12600598
63253000   rechts303725,07011066M30x22,07,514,27,52,242,35450825
63255600   links696,75203622M61,08,02,80,652,092,19135018
63255800   links8129,0244225M81,258,54,01,01,801,89130033
63256000   links101410,5284829M101,58,04,51,51,901,81122557
63256200   links121612,0325433M121,757,55,01,81,741,82112581
63256400   links141913,5366036M142,06,05,62,02,362,481025122
63256600   links162115,0426640M162,08,06,32,42,242,35975166
63256800   links182316,5467244M18x1,51,58,57,12,92,212,31900241
63257000   links202518,0507847M20x1,51,57,07,93,52,462,58825303
63257200   links222820,0548451M22x1,51,58,09,34,02,352,24725391
63257500   links253122,0649457M24x22,05,011,05,72,022,12600598
63258000   links303725,07011066M30x22,07,514,27,52,242,35450825


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn