Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl.
* Werksnorm. ** Verpackungseinheit 5 Stück.
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
Artikel Menge DIN / ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1
[mm]
Teilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Gewicht
[g]
10030300   035,0 x 2,5-0,4
10060300   04**6,0 x 2,8-0,6
10080300   05 B-1**8,0 x 3,0-2
10100300   06 B-1**9,525 x 5,723/8 x 7/324
10200300   081**12,7 x 3,301/2 x 1/84
10300300   083**12,7 x 4,881/2 x 3/165
10340300   Werksnorm*12,7 x 4,881/2 x 3/16 V6
10500300   08 B-1**12,7 x 7,751/2 x 5/169
10600300   10 B-1**15,875 x 9,65/8 x 3/813
10700300   12 B-1**19,05 x 11,63/4 x 7/1621
10800300   16 B-125,4 x 17,021" x 17,02mm66
10900300   20 B-131,75 x 19,51 1/4 x 3/4115


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn