Blätterkatalog
MÄDLER-Tools
Fertigbearbeitung und Sonderanfertigungen
Kompaktlinearachsen GKS
Linearführungen LA 1815 für geringe Lasten, Schienenbreite 18 mm
Auszugschienen DS 2330 DL, Breite 19,5 mm, bis 15 kg, Edelstahl, Vollauszug
Rändelmuttern und Rändelschrauben aus Stahl, verzinkt
Niedrige Sechskantmuttern ISO 4035 und ISO 8675 (ähnlich DIN 439)
SKF® Schmiermittel
PU-Schmierzahnräder
Gelenkköpfe GTE und GT-RE, Economy-Line, wartungsfrei, Stahl und Edelstahl
T5 Zahnriemenräder System MAED-FIX® mit Klemmnabe, Teilung 5 mm
Zahnriemenräder T5, T10 und AT5, AT10 für Taper-Spannbuchsen
Spannrollen / Umlenkrollen TS für Riementriebe
Montagewinkel für Spannelemente, verzinkt
Präzisions-Nutmuttern MZM mit Sicherungsstiften
Geschlitzte Klemmringe mit verstellbarem Klemmhebel
Präzisions-Nivellierelemente
Vorlegescheiben mit Senkloch
Vorsteckscheiben ähnlich DIN 6372
Schwenkscheiben DIN 6371
Zweifach-Kettenräder ZRF, einbaufertig, Bohrung H7, Nut + Gewinde
Kugelscheiben-Kegelpfannen-Kombinationen
Alle neuen Produkte 2023 - 2024
Rostfreie Produkte
LIQUI MOLY Sortiment
MEGUIN Sortiment
Gummielemente
Tsubaki Premium-Rollenketten B-1, B-2 und B-3
Ketten, Kettenräder und Zubehör
Zahnriemen, Zahnriemenräder und Zubehör
Keilriemen, Keilriemenscheiben und Zubehör
Stirnzahnräder, Zahnstangen, Innenzahnkränze, Sperrräder
Kegelräder, Schneckenräder, Schnecken
Spannsätze, Spannbuchsen, Taperbuchsen
Kupplungen, Rutschkupplungen, Sicherheits- Kupplungen, Verbindungswellen
Wellengelenke
Lager, Stehlager, Flanschlager, Wälzlager, Gleitlager, Bohrbuchsen
Freiläufe, Rücklaufsperren, Überholkupplungen
Trapezgewinde- und Kugelgewindetriebe
Keilwellen und Naben, Zahnwellen und Naben
Lineartechnik, Kugelbuchsen, Präzisionsführungen
Auszugschienen u. Linearführungen Accuride®
Räder, Rollen, Spurkranzräder und Radblöcke
Tragrollen und Kugelrollen
Nutmuttern, Wellenmuttern, Sicherungsmuttern
Klemmringe, Stellringe
Scharniere
Befestigungstechnik
Stellfüße, Maschinenfüße, Höhenverstellelemente, Metall-Gummi-Elemente, Stoßdämp
Gelenkköpfe, Gabelgelenke, Axialgelenke, Winkelgelenke
Bedienteile
Getriebe und Getriebemotoren
Norgren® Pneumatik Sortiments- erweiterung
Pneumatikelemente
Klebe-, Dicht- und Schmiertechnik
DIN-Teile, nach DIN-Nummern sortiert