Information zur Auswahl von Spannsätzen
Spannsätze BAR, Bohrung 5 bis 100 mm
Spannsätze BAR, QPQ-beschichtet, Bohrung 5 bis 50mm
Spannsätze BAR, rostfrei, Bohrung 6 bis 50mm
Spannsätze COM-A, Bohrung 14 bis 100mm
Spannsätze COM-A, QPQ-beschichtet, Bohrung 14 bis 50mm
Spannsätze COM-A, rostfrei, Bohrung 14 bis 80mm
Spannsätze COM-AS Bohrung 14 bis 100mm
Spannsätze COM-B, Bohrung 6 bis 100mm
Spannsätze COM-B, QPQ-beschichtet, Bohrung 6 bis 50mm
Spannsätze COM-B, rostfrei, Bohrung 10 bis 50mm
Spannsätze COM-C, Bohrung 18 bis 100mm
Spannsätze COM-C rostfrei, Bohrung 20mm bis 60mm
Spannsätze COM-CB1 Bohrung 18 bis 100mm
Spannsätze COM-CB2 Bohrung 18 bis 100mm
Spannsätze COM-CB3 Bohrung 14 bis 50mm
Spannsätze COM-D, Bohrung 19 bis 100mm
Spannsätze COM-L, Bohrung 25 bis 100mm
Spannsätze COM-L, QPQ-beschichtet, Bohrung 25 bis 100mm
Spannsätze COM-LL Bohrung 25 bis 100mm
Spannsätze COM-LLH Bohrung 42 bis 120mm
Spannsätze COM-R Bohrung 6 bis 120mm
Spannbuchsen E, Bohrung 15 bis 50mm
Spannbuchsen E-N, rostfrei, Bohrung 15 bis 50mm
Spannsätze MSA, Bohrung 19 bis 50mm
Spannsätze MSD, Bohrung 15 bis 50mm
Spannbuchsen MSD-N, rostfrei, Bohrung 15 bis 50mm
Mini Spannbuchsen MSM, Bohrung 6 bis 14 mm
Mini Spannbuchsen MSM-N, rostfrei, Bohrung 6 bis 14mm
Spannsätze SIG, rostfrei, in neuen Größen
Spannsätze SSG Bohrung 14 bis 60mm
Spannsätze SSGK, kurze Form, Bohrung 14 bis 60 mm
Spannsätze TMK Ausf. A, Bohrung 5 bis 45 mm
Spannsätze TMK Ausf. B, beschichtet, Bohrung 5 bis 45 mm
Spannsätze TOK Ausf. A, Bohrung 5 bis 50 mm
Spannsätze TOK Ausf. B, beschichtet, Bohrung 5 bis 50 mm
Spannsätze TT, Bohrung 3 - 16 mm
Spannsätze TT, Bohrung 17 - 35 mm
Schrumpfscheiben ST
Schrumpfscheiben ST-B
Schrumpfscheiben ST-R, rostfrei
Spannsätze (Wellenkupplung) ST-K Bohrung 15 bis 100mm
Taper-Spannbuchsen
Fertigbearbeitung und Sonderanfertigungen