Werkstoff: Stahl QPQ-beschichtet. Spannschrauben 12.9 mitspezieller Beschichtung. Die QPQ-Oberflächenveredelung hat die wesentliche Aufgabe, Maschinenteile gegen Verschleiß und Korrosion zuschützen, erfüllt aber zudem weitere funktionelle Anforderungen, wiez.B. Erhöhung der Dauerfestigkeit.

Spannsatz für mittelhohe Drehmomente, nicht selbstzentrierend.

Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.

Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf Anziehmoment anziehen.

Demontage: Durch die großen Kegelwinkel löst sich der Spannsatz nach dem Lösen der Schrauben von selbst. Zum Entfernen des vorderen Ringes sind 3 größere Gewindegänge vorhanden, die in den vorderen Ring eingreifen.


Sie haben einen Spannsatz mit einer Fremdbezeichnung?
Diesen können Sie hier in unserem Austauschtool umschlüsseln:

MÄDLER Tools - Austauschtool Welle-Nabe-Verbindungen

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
Übertragbare Axialkraft Fax
[kN]
Flächenpressung Nabe P
[N/mm²]
Schrauben
[DIN 912]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61577514
14422026180262918 x M6 x 18150,18
61577515
15422026200272828 x M6 x 18150,18
61577516
16442026205262518 x M6 x 18150,18
61577517
17442026220262408 x M6 x 18150,18
61577518
18472026230251958 x M6 x 18150,22
61577519
19472026270282218 x M6 x 18150,22
61577520
20472026290282328 x M6 x 18150,22
61577522
22472026290302008 x M6 x 18150,21
61577524
24502026380322168 x M6 x 18150,21
61577525
25502026400332008 x M6 x 18150,23
61577528
285520265203620810 x M6 x 18150,27
61577530
305520265203718310 x M6 x 18150,26
61577532
326020266904320912 x M6 x 18150,28
61577535
356020267704419612 x M6 x 18150,30
61577538
386520269404920214 x M6 x 18150,33
61577540
406520269804919014 x M6 x 18150,32
61577545
4575243217007421612 x M8 x 22370,55
61577550
5080243218307519612 x M8 x 22370,56


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn