Werkstoff: Stahl. Spannsatz für mittlere Drehmomente, selbstzentrierend, selbstsichernd.

Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.

Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf Anziehmoment anziehen. Demontage: Sämtliche Spannschrauben entfernen und in die (normalerweise freien) Abdrückgewinde des vorderen Flansches einschrauben, bis dieser sich löst.


Sie haben einen Spannsatz mit einer Fremdbezeichnung?
Diesen können Sie hier in unserem Austauschtool umschlüsseln:

MÄDLER Tools - Austauschtool Welle-Nabe-Verbindungen

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
Übertragbare Axialkraft Fax
[kN]
Pw
[N/mm²]
Flächenpressung Nabe PN
[N/mm²]
Schrauben
[DIN 912, 12.9]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61560600
6142118,5102425124185803 x M320,05
61560635
6,35142118,5102425124185803 x M320,05
61560700
71525221229272472231113 x M450,07
61560800
81525221229272972071113 x M450,07
61560900
916262314302842101971104 x M450,07
61560953
9,5316262314302842101971104 x M450,07
61561000
1016262314302848101791124 x M450,07
61561100
1118262314303251101651024 x M450,07
61561200
1218262314303255101521004 x M450,08
61561270
12,718262314303255101521004 x M450,08
61561400
142326231430386810130804 x M450,11
61561500
15243629164245133181941213 x M6170,22
61561600
16243629164245140181801183 x M6170,22
61561700
17263831184447180221901254 x M6170,25
61561800
18263831184447200221801254 x M6170,23
61561900
1927383118444921022172 1214 x M6170,25
61562000
20283831184450220221601154 x M6170,26
61562200
2232453825515425022113784 x M6170,35
61562400
2434453825515627022106764 x M6170,36
61562500
2534453825515628022101764 x M6170,34
61562540
25,434453825515628022101764 x M6170,34
61562800
2839453825516145032130936 x M6170,42
61563000
3041453825516250032133956 x M6170,43
61563200
3243453825516554035115866 x M6170,49
61563500
3547524532586980044106818 x M6170,55
61563800
3850524532587290045105798 x M6170,62
61564000
405352453258759004592688 x M6170,64
61564200
4255524532587810004790708 x M6170,85
61564500
45597062457886180080105818 x M8411,05
61564800
48627062457887195081102788 x M8411,13
61565000
5065706245789220208196728 x M8411,26
61565500
5571807255889827309589689 x M8411,53
61566000
60778072558810428709876619 x M8411,66
61566500
65848072558811131909973579 x M8411,90
61567000
7090968665106119515014788699 x M10833,0
61567500
7595968665106126571015382669 x M10833,1
61568000
8010096866510613182601961038212 x M10833,3
61568500
851069686651061378670204977712 x M10833,6
61569000
901129686651061448800206887412 x M10834,0
61569500
95120968665106149113002371038214 x M10834,7
61570000
100125968665106154143002851149018 x M10835,2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn