Werkstoff: Stahl. Spannsatz für mittlere Drehmomente, selbstzentrierend, selbstsichernd.

Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.

Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf Anziehmoment anziehen. Demontage: Sämtliche Spannschrauben entfernen und in die (normalerweise freien) Abdrückgewinde des vorderen Flansches einschrauben, bis dieser sich löst.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61565500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
48,5745,3340,4735,6232,4229,1525,93

d [mm]55
D [mm]71
L [mm]80
A [mm]72
L1 [mm]55
L2 [mm]88
D1 [mm]98
Übertragbares Drehmoment T [Nm]2730
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]95
Pw [N/mm²]89
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]68
Schrauben [DIN 912, 12.9]9 x M8
Anzugsmoment TA [Nm]41
Gewicht [kg]1,53

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn