Werkstoff: Stahl. Spannsatz für mittlere Drehmomente, selbstzentrierend, selbstsichernd.

Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.

Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf Anziehmoment anziehen. Demontage: Sämtliche Spannschrauben entfernen und in die (normalerweise freien) Abdrückgewinde des vorderen Flansches einschrauben, bis dieser sich löst.


Sie haben einen Spannsatz mit einer Fremdbezeichnung?
Diesen können Sie hier in unserem Austauschtool umschlüsseln:

MÄDLER Tools - Austauschtool Welle-Nabe-Verbindungen

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61560600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
14,0713,1311,7110,319,388,457,496,59

d [mm]6
D [mm]14
L [mm]21
A [mm]18,5
L1 [mm]10
L2 [mm]24
D1 [mm]25
Übertragbares Drehmoment T [Nm]12
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]4
Pw [N/mm²]185
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]80
Schrauben [DIN 912, 12.9]3 x M3
Anzugsmoment TA [Nm]2
Gewicht [kg]0,05

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn