Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für mittlere bis hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.
  • Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04mm. Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5µm. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.



Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
Übertragbare Axialkraft Fax
[kN]
Flächenpressung Welle PW
[N/mm²]
Flächenpressung Nabe PN
[N/mm²]
Schrauben (DIN 912, 12.9)
[Anz. x Größe]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61557118   1847263039455330032155706 x M6 x 22170,40
61557119   1947263039455332032165706 x M6 x 22170,39
61557120   2047263039455334034175756 x M6 x 22170,38
61557122   2247263039455337034160756 x M6 x 22170,37
61557124   2450263039455640034145706 x M6 x 22170,45
61557125   2550263039455642034140706 x M6 x 22170,44
61557128   2855263039456147034125656 x M6 x 22170,50
61557130   3055263039456151034115656 x M6 x 22170,45
61557132   3260263039456672045145808 x M6 x 22170,59
61557135   3560263039456679045135808 x M6 x 22170,53
61557138   3865263039457186045125708 x M6 x 22170,62
61557140   4065263039457190045120708 x M6 x 22170,60
61557142   42753035475581132063135756 x M8 x 30411,05
61557145   45753035475581141063125756 x M8 x 30410,98
61557148   48803035475586201084120706 x M8 x 30411,30
61557150   50803035475586210084110706 x M8 x 30411,00
61557155   55853035475591231084135908 x M8 x 30411,10
61557160   60903035475596252084124858 x M8 x 30411,20
61557165   659530354755101273084115808 x M8 x 30411,25
61557170   70110404661711174670133125808 x M10 x 35832,36
61557175   75115404661711225000133120808 x M10 x 35832,65
61557180   80120404661711275330133110758 x M10 x 35832,70
61557185   851254046617113270801671309010 x M10 x 35832,95
61557190   901304046617113775001671258510 x M10 x 35833,00
61557195   951354046617114279201671158510 x M10 x 35833,00
61557200   100145465270821539710194115808 x M12 x 401455,50


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn