Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für mittlere bis hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.
  • Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04mm. Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5µm. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.



Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61557160

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
33,230,8227,2623,721,3418,9517,7817,18

d [mm]60
D [mm]90
L1 [mm]30
A [mm]35
L [mm]47
L2 [mm]55
D1 [mm]96
Übertragbares Drehmoment T [Nm]2520
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]84
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]124
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]85
Schrauben (DIN 912, 12.9) [Anz. x Größe]8 x M8 x 30
Anzugsmoment TA [Nm]41
Gewicht [kg]1,20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn