Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für mittlere bis hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.
  • Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04mm. Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5µm. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.



Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61557190

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
81,2575,4466,7458,0452,2346,4143,5342,08

d [mm]90
D [mm]130
L1 [mm]40
A [mm]46
L [mm]61
L2 [mm]71
D1 [mm]137
Übertragbares Drehmoment T [Nm]7500
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]167
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]125
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]85
Schrauben (DIN 912, 12.9) [Anz. x Größe]10 x M10 x 35
Anzugsmoment TA [Nm]83
Gewicht [kg]3,00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn