Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für mittelhohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Selbstsichernd.
  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.


Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=200mm für 48.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Sie haben einen Spannsatz mit einer Fremdbezeichnung?
Diesen können Sie hier in unserem Austauschtool umschlüsseln:

MÄDLER Tools - Austauschtool Welle-Nabe-Verbindungen

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
T
[Nm]
Fax
[kN]
PW
[N/mm²]
PN
[N/mm²]
Schrauben 12.9
[Anz. x Größe]
TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61557518
1847282217345427028212945 x M6170,30
61557519
1947282217345427428215935 x M6170,30
61557520
2047282217345428028218945 x M6170,32
61557522
2247282217345430028200955 x M6170,32
61557524
2450282217345733028178896 x M6170,35
61557525
25502822173457420342101056 x M6170,32
61557528
2855282217346248034196986 x M6170,37
61557530
3055282217346251035177966 x M6170,37
61557532
32602822173467730402221168 x M6170,39
61557535
35602822173467770441941128 x M6170,39
61557538
38652822173472830451811038 x M6170,46
61557540
40652822173472940501821098 x M6170,46
61557542
427533252041821590702341307 x M8410,72
61557545
457533252041821630702131247 x M8410,70
61557548
488033252041871740701981197 x M8410,80
61557550
508033252041871830801951207 x M8410,77
61557555
558533252041922210801921258 x M8410,80
61557560
609033252041972410801781208 x M8410,88
61557565
6595332520411023090901921319 x M8410,93
61557570
701104030245011746201302081348 x M10831,60
61557575
751154030245012249001301911238 x M10831,76
61557580
801204030245012750001301761198 x M10831,81
61557585
851254030245013263001501951359 x M10831,90
61557590
901304030245013768001501871319 x M10832,0
61557595
9513540302450142770016019113210 x M10832,1
61557600
1001454432265615298001902021418 x M121452,8


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn