Werkstoff: Stahl,QPQ-beschichtet. Spannschrauben 12.9 mit spezieller Beschichtung. Die QPQ-Oberflächenveredelung hat die wesentliche Aufgabe, Maschinenteile gegen Verschleiß und Korrosion zuschützen, erfüllt aber zudem weitere funktionelle Anforderungen, wie z.B. Erhöhung der Dauerfestigkeit.

Spannsatz für mittlere Drehmomente, selbstzentrierend, selbstsichernd.

Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe: max. 12,5µm.

Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf Anziehmoment anziehen. Demontage: Sämtliche Spannschrauben entfernen und in die (normalerweise freien) Abdrückgewinde des vorderen Flansches einschrauben, bis dieser sich löst.

Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
Übertragbare Axialkraft Fax
[kN]
Pw
[N/mm²]
Flächenpressung Nabe PN
[N/mm²]
Schrauben
[DIN 912, 12.9]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61577606   6142118,5102425124185803 x M3 x 1020,05
61577607   71525221229272472231113 x M4 x 1250,07
61577608   81525221229272972071113 x M4 x 1250,07
61577609   916262314302842101971104 x M4 x 1250,07
61577610   1016262314302848101791124 x M4 x 1250,07
61577611   1118262314303251101651024 x M4 x 1250,07
61577612   1218262314303255101521004 x M4 x 1250,08
61577614   142326231430386810130804 x M4 x 1250,11
61577615   15243629164245133181941213 x M6 x 18170,22
61577616   16243629164245140181801183 x M6 x 18170,22
61577617   17263831184447180221901254 x M6 x 18170,25
61577618   18263831184447200221801254 x M6 x 18170,23
61577619   19273831184449210221721214 x M6 x 18170,25
61577620   20283831184450220221601154 x M6 x 18170,26
61577622   2232453825515425022113784 x M6 x 18170,35
61577624   2434453825515627022106764 x M6 x 18170,36
61577625   2534453825515628022101764 x M6 x 18170,34
61577628   2839453825516145032130936 x M6 x 18170,42
61577630   3041453825516250032133956 x M6 x 18170,43
61577632   3243453825516554035115866 x M6 x 18170,49
61577635   3547524532586980044106818 x M6 x 18170,55
61577640   405352453258759004592688 x M6 x 18170,64
61577645   45597062457886180080105818 x M8 x 22411,05
61577650   5065706245789220208196728 x M8 x 22411,26


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn