Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für sehr hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Selbstsichernd.
  • Axiale Verschiebung bei der Montage.



Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=300mm für 524.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Sie haben einen Spannsatz mit einer Fremdbezeichnung?
Diesen können Sie hier in unserem Austauschtool umschlüsseln:

MÄDLER Tools - Austauschtool Welle-Nabe-Verbindungen

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[Nm]
Fax
[kN]
PW
[N/mm²]
PN
[N/mm²]
Schrauben 12.9
[Anz. x Größe]
TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61551325
255045-3951900702451226 x M6170,50
61551328
285545-39511010702191118 x M6170,60
61551330
305545-39511100702041118 x M6170,60
61551335
356045-39511340761751028 x M6170,70
61551338
386545-39511810120161948 x M6170,70
61551340
406545-39511920120153948 x M6170,70
61551342
427564-567229701411881058 x M8411,00
61551345
457564-567231501411751058 x M8410,90
61551348
488064-56724000166164988 x M8411,40
61551350
508064-567241501921591028 x M8411,26
61551355
558564-56724550220140938 x M8411,36
61551360
609064-5672620024917011710 x M8411,46
61551365
659564-5672675025616311410 x M8411,55
61551370
7011078-70881155037118812310 x M10832,90
61551375
7511578-70881235040116210910 x M10833,00
61551380
8012078-70881580046320013712 x M10833,3
61551385
8512578-70881680047217912512 x M10833,4
61551390
9013078-70881780047217212212 x M10833,5
61551395
9513578-70881880048616311812 x M10833,7
61551399
100145100-901122880066016811912 x M121455,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn