Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für besonders hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage möglich (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).
  • Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04mm. Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.

Sie haben einen Spannsatz mit einer Fremdbezeichnung?
Diesen können Sie hier in unserem Austauschtool umschlüsseln:

MÄDLER Tools - Austauschtool Welle-Nabe-Verbindungen

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
C*
[mm]
L2
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
Übertragbare Axialkraft Fax
[kN]
Flächenpressung Welle PW
[N/mm²]
Flächenpressung Nabe PN
[N/mm²]
Schrauben (DIN 912, 12.9)
[Anz. x Größe]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61551125
2555324044681065288986 x M6 x 35170,35
61551128
28553240446950652681026 x M6 x 35170,42
61551130
3055324044697068241986 x M6 x 35170,4
61551135
35604454560124070157837 x M6 x 45170,6
61551138
3875445456227801452631177 x M8 x 50411,15
61551140
4075445456230201462931217 x M8 x 50410,59
61551142
4275445456231501512481167 x M8 x 50411,25
61551145
4575445456233901512611217 x M8 x 50410,74
61551148
488056644723920159161968 x M8 x 55411,3
61551150
508056644724110163156978 x M8 x 55411,26
61551155
558556644724370164137898 x M8 x 55411,36
61551160
60905664472632021116711110 x M8 x 55411,46
61551165
65955664472710021716010910 x M8 x 55411,55
61551170
7011070785881173031418411710 x M10 x 60832,9
61551175
7511570785881190034015910410 x M10 x 60833,0
61551180
8012070785881640039219613012 x M10 x 60833,3
61551185
8512570785881660040017511912 x M10 x 60833,4
61551190
9013070785881800040016911612 x M10 x 60833,5
61551195
9513570785881900041216011212 x M10 x 60833,7
61551200
1001459010061122790055916511312 x M12 x 801455,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn