Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für besonders hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage möglich (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).
  • Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04mm. Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µm. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.



Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61551130

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
22,119,4617,6815,8914,1413,2612,81

d [mm]30
D [mm]55
L1 [mm]32
L [mm]40
C* [mm]4
L2 [mm]46
Übertragbares Drehmoment T [Nm]970
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]68
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]241
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]98
Schrauben (DIN 912, 12.9) [Anz. x Größe]6 x M6 x 35
Anzugsmoment TA [Nm]17
Gewicht [kg]0,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn