Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 7 mm, B2 = 21 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Bemerkung
12510800   837,233,182010320,09 -
12510900   941,037,132410320,13 -
12511000   1045,241,102810320,18 -
12511100   1148,745,073212350,25 -
12511200   1253,049,073512350,30 -
12511300   1357,453,073812350,36 -
12511400   1461,857,074212350,44 -
12511500   1565,561,094612350,52 -
12511600   1669,565,105014350,60 -
12511700   1773,669,115414350,70 -
12511800   1877,873,145814350,80 -
12511900   1981,777,166214350,92 -
12512000   2085,881,196614351,03 -
12512100   2189,785,227016401,28 -
12512200   2293,889,247016401,37 -
12512300   2398,293,277016401,45 -
12512400   24101,897,297516401,64 -
12512500   25105,8101,338016401,81 -
12512600   26110,0105,368520401,98 -
12512700   27114,0109,408520402,08 -
12512800   28118,0113,429020402,30 -
12513000   30126,1121,5010020402,74 -
12513200   32134,3129,5610020402,99 -
12513500   35146,7141,6810020403,38 -
12513600   36151,0145,7211020403,77 -
12513700   37154,6149,7611020403,85
12513800   38158,6153,8011020404,07 -
12514000   40166,8161,8711020404,39 -
12514500   45188,0182,079024503,32*
12515700   57236,4230,549024504,30*
12517600   76313,3307,3310024566,27*
12518300   95390,1384,1110024568,25*
12518800   114466,9460,90100246310,51*


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn