Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.
Hochwertige Duplex-Rollenketten, vorgereckt nach DIN.
Hauptabmessungen nach DIN, jedoch mit geraden Laschen , einsetzbar als Förderkette oder als Antriebskette.
Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Verschlußglieder müssen separat bestellt werden.
Temperaturbereich: -20° bis +120°. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.