Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge DIN ISO-Nr.p x b1
[mm]
p x b1
[Zoll]
Laschenhöhe hmax.
[mm]
Laschendicke s1/2
[mm]
Gewicht
[g]
12500300GL
08 B-2-GL12,7 x 7,751/2 x 5/1611,81,619
12600300GL
10 B-2-GL15,875 x 9,655/8 x 3/814,71,731
12700300GL
12 B-2-GL19,05 x 11,683/4 x 7/1616,01,8544
12800300GL
16 B-2-GL25,4 x 17,021" x 17,02mm21,04,15/3,1135
12800300GLH
16 B-2-GLH25,4 x 17,021" x 17,02mm24,04,15/3,1154
12900300GL
20 B-2-GL31,75 x 19,561 1/4 x 3/426,44,50/3,5235


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn