Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für besonders hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage möglich (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).
  • Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04mm. Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µm. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.



Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61551175

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
72,6766,0559,4452,8549,5447,8946,23

d [mm]75
D [mm]115
L1 [mm]70
L [mm]78
C* [mm]5
L2 [mm]88
Übertragbares Drehmoment T [Nm]11900
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]340
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]159
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]104
Schrauben (DIN 912, 12.9) [Anz. x Größe]10 x M10 x 60
Anzugsmoment TA [Nm]83
Gewicht [kg]3,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn