Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für besonders hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage möglich (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).
  • Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04mm. Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µm. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.



Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61551145

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
33,129,1426,523,8321,219,8819,218,55

d [mm]45
D [mm]75
L1 [mm]44
L [mm]54
C* [mm]5
L2 [mm]62
Übertragbares Drehmoment T [Nm]3390
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]151
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]261
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]121
Schrauben (DIN 912, 12.9) [Anz. x Größe]7 x M8 x 50
Anzugsmoment TA [Nm]41
Gewicht [kg]0,74

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn